登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 037 0425
型号: 09 67 037 0425
DSUB METALLIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 037 0425
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
D-Sub
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Shell housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Cover lockable
Verzió
Méret
D-Sub 4
Árnyékolás
Shielded
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Cable clamp
Cable grommet
Rögzítés típusa
Knurled screw Thread 4-40 UNC
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Csomag tartalma
incl. grommet set halves
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Környezeti hőmérséklet
-55 ... +110 °C
Kábel átmérője
11.5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Thermoplastic
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Metallised
Hossz
71 mm
Szélesség
40 mm
Magasság
15 mm
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
24.84 g
Származási ország
Sweden
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140092518
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05