配套产品
配套产品
型号: 09 66 000 9974
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
用于带电路板锁扣的压入式连接器或带电路板锁扣的直接焊接接地钉, 螺纹UNC/M3, 全长 9.9 mm
注释
比较
型号: 09 66 000 9974
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Aggancio con vite femmina
  • Descrizione degli accessori
    per connettori press-in con fissaggio su scheda o connettori diritti a saldare con fissaggio su scheda
    Filettatura UNC/M3
    Lunghezza totale 9,9 mm
Versione
  • Dettagli applicativi Ordinare 2 pezzi per ogni connettore
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio <0,6 Nm
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,84 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140079717
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400