饰品
8
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 66 156 6615
型号: 09 66 156 6615
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 156 6615
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Element
Connector
Specificatie
Low-profile
Beschrijving van het contact
Gestempeld
Haaks
Versie
Aansluitmethode
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
D-Sub 1
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Aantal contacten
9
Afsluitingslengte
2,9 mm
PCB-bevestiging
Met plaatvergrendelingen
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met draad M3
Technische eigenschappen
Afstand tussen rijen
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,74 mm
Nominale stroom
6,5 A
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
Insteekkracht
≤ 30 N
Uittrekkracht
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Prestatieniveau
2
vlgs. CECC 75301-802
steekcycli
≥ 250
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
II (400 ≤ CTI < 600)
PCB-dikte
≥1,6 mm
Installatiehoogte
3,6 mm
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PCT)
Schaal: staal, vernikkeld
Kleur (insteekstuk)
Grijs
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
6,41 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140081185
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05