登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
09 66 256 6615
型号: 09 66 256 6615
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 15P PL2GCM3HT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Соединитель
Low-profile
Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Номинальный ток: 6.5 A
Розетка
Размер: D-Sub 2
Термопластичная смола, стеклонаполненная, Кожух: сталь, никелированная
Серый
Контакты: 15
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni
注释
比较
型号: 09 66 256 6615
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 15P PL2GCM3HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
Standard
Элемент
Connector
Спецификация
Low-profile
Описание контактов
Stamped
Angled
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (THR)
Тип
Female
Размер
D-Sub 2
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Число контактов
15
Длина подключения
2.9 mm
Крепление печатной платы
With board locks
Тип блокировки
Fixing flange with thread M3
Технические характеристики
Расстояние между рядами
2.54 mm
Шаг контактов (сторона подключения)
2.74 mm
Номинальный ток
6.5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
≤0.6 Nm Female screw lock
Предельная температура
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
Усилие вставки
≤ 50 N
Усилие расстыковки
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Уровень исполнения
2
acc. to CECC 75301-802
Циклы стыковки
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
II (400 ≤ CTI < 600)
Толщина печатной платы
≥1.6 mm
Монтажная высота
3.6 mm
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
Shell: steel, nickel plated
Цвет (контактная вставка)
Grey
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
7.82 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140082830
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Чешский)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Датский)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Английский)
PDF (Немецкий)
PDF (Испанский)
PDF (Французский)
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Корейский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
PDF (Турецкий)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Английский)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Английский)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05