配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
8
型号: 09 66 156 6611
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GCM3HT
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GCM3HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 156 6611
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GCM3HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 커넥터
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja 표준형
  • Element 커넥터
  • Opis kontaktu
    스탬핑된 제품
    앵글형
Wersja
  • Metoda przyłączenia 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • Rodzaj (męski/żeński) 암형
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Typ połącznia 마더보드와 도터보드 연결
  • Liczba kontaktów 9
  • Długość przyłączenia 2.9 mm
  • Mocowanie do PCB 보드 잠금장치 적용
  • Typ blokowania 스레드 포함 고정용 플랜지 M3
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2.54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.74 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6.5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (최대 240 °C에서 15초 동안 리플로우 납땜 지원)
  • Siła łączenia ≤ 30 N
  • Siła wycofania
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Klasa właściwości
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grubość PCB ≥1.6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PCT)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • Kolor (wkład) 회색
  • Materiał (kontaktów) 구리 합금
  • Powierzchnia (kontakty) Ni 귀금속 도금
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje no
  • REACH ANEKS XIV substancje no
  • REACH SVHC substancje no
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    니켈
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 6.78 g
  • Kraj pochodzenia 루마니아
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140081154
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较