登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
PCB connectors
...
Board to board connectors
Extender card connection
09 66 552 7613
型号: 09 66 552 7613
DSUB FE ANG87-254 50P AU3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 552 7613
DSUB FE ANG87-254 50P AU3
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
Identification
Category
连接器
Series
D-Sub
Identification
标准
Element
连接器
Description of the contact
冲压
弯式
Version
Termination method
波峰焊接接线方式
Gender
母头
Size
D-Sub 5
Connection type
主板到子插件板
Number of contacts
50
further contacts
有接地针
Termination length
3 mm
PCB fixing
带锁板扣
Locking type
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Technical characteristics
Distance between rows
2.54 mm
Contact spacing (termination side)
2.76 mm
Rated current
6.5 A
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Tightening torque
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 167 N
Withdrawal force
≥ 14.5 N
≤ 111 N
Performance level
3
Mating cycles
≥ 50
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
≥1.6 mm
Installation height
8.7 mm
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Colour (insert)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
Packaging size
50
Net weight
22.46 g
Country of origin
德国
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140086340
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05