매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Accessories
7
품번들: 09 66 151 6512
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌6.5 A
암형
규격: D-Sub 1
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP), 커버: 도금 스틸
검정색
접점: 9
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 66 151 6512
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Accessories
7
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 1
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 9
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
  • PCB 고정 보드 잠금장치 적용
  • 잠금 유형 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
  • 열간 간격 2.84 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.74 mm
  • 정격 전류 ‌ 6.5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 30 N
  • 철수 포스
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • 성능 레벨
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
    커버: 도금 스틸
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 5.64 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140080553
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다