配套产品
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
8
型号: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
8
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 3
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 25
  • davantage de contacts Avec contact de terre
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée M3
Données techniques
  • Distance entre rangées 2,84 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,76 mm
  • Intensité nominale ‌ 6,5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 83 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Classe de performance
    2
    selon CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier plaqué
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 13,33 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140078789
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较