7
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 66 421 7701
型号: 09 66 421 7701
DSUB37M-EG-AU3-SNS-M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 421 7701
DSUB37M-EG-AU3-SNS-M3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standart
Eleman
Konnektör
Kontak açıklaması
Döndürülmüş
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Dalga lehimleme sonlandırması
Soket tipi
Erkek
Boyut
D-Sub 4
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
Kontak sayısı
37
Sonlandırma uzunluğu
3,7 mm
Kilitleme tipi
Dişli sabitleme flanşı M3
Teknik özellikler
Satırlar arasındaki mesafe
2.84 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2.76 mm
Nominal akım
7.5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
≤0,6 Nm Schraubbolzen
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 123 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 11 N
≤ 82 N
Performans seviyesi
3
Eşleşme döngüsü
≥ 50
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1.6 mm
Kurulum yüksekliği
6,2 mm
Hot plugging
nein
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
Shell: Stahl, oberflächenveredelt
Renk (parça)
schwarz
Malzeme (kontaklar)
Kupferlegierung
Yüzey (kontaklar)
Edelmetall über Ni
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS muafiyetleri
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV durumu
konform mit Ausnahme
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV maddeleri
nicht enthalten
REACH SVHC maddeleri
ja
REACH SVHC maddeleri
Blei
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
ja
California Önerme 65 madde
Blei
Nickel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
17,05 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140085121
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found