配套产品
配套产品 新
Combinables
4
饰品
7
型号: 09 65 469 7712
DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL3 GC 4-40 HT
DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL3 GC 4-40 HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 65 469 7712
DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL3 GC 4-40 HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
饰品
7
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 4
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • Aantal contacten 37
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
  • PCB-bevestiging Met plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2,84 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,76 mm
  • Nominale stroom ‌ 6,5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 123 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging 无
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT)
    外壳:钢、镀镍
  • Kleur (insteekstuk) 灰色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 有
  • California Proposition 65 stoffen
    铅
    镍
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 15,76 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140217577
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较