配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0280
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
WTB, 轨道交通应用
2x 0.75 mm²
弹性体
电缆长度: 500 m
注释
比较
型号: 09 45 600 0280
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    WTB
    för järnvägsapplikationer
Version
  • Kabellängd 500 m
  • Antal kärnor 2
  • Ledarstruktur 2x 0,75 mm²
Tekniska egenskaper
  • Impedans 120 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +90 °C orörd
  • Minsta böjradie 6x kabeldiameter (enkel böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) Elastomerer
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    NFPA 130
    EN 50306-4
    UL 1685
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 55.000 g
  • Nettovikt ‌ 114 g/m
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140273207
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较