配套产品
配套产品
Combinables
9
型号: 39 50 002 0093
Data module (2x USB)
Data module (2x USB)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
数据连接器
带屏蔽板, USB母/母转接头,按照规格3.0尺寸为A, USB母/母转接头,按照规格3.0尺寸为A
注释
比较
型号: 39 50 002 0093
Data module (2x USB)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
产品详情
标识
  • 类别 插座
  • 上壳/底座系列 Han-Port®
  • 原件 数据连接器
  • 规格
    带屏蔽板
    USB母/母转接头,按照规格3.0尺寸为A
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 101.389 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140154995
  • eCl@ss 27182890 用于开关柜、外壳、机架(未指定)的元件
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
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
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较