Conectores de datos
子类别
Filters
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Adaptador para placas de circuitos impresos
      70
    • Aislantes
      2
    • Bloque de terminación
      4
    • Clavija para placas de circuitos impresos
      1
    • Conector de placa de circuitos impresos
      37
    • Conector macho
      1
    • Hembra
      54
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Conectores circulares M12
      109
    • Conectores circulares M8
      25
    • HARTING Mini PushPull
      5
    • HARTING PushPull (V4)
      22
    • HARTING RJ Industrial®
      51
    • HARTING T1 Industrial
      20
    • HARTING ix Industrial®
      8
    • Han® PushPull (V14)
      29
    • PushPull XS SFP
      2
    • RJ45
      54
    • HARAX®
      6
    • har-link®
      2
    • preLink®
      5
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 2
      20
    • 4
      43
    • 8
      95
    • 10
      1
  • Tipo
    Select a value Reset filter
    • Hembra
      119
    • Macho
      12
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 3 A
      10
    • ‌ 4 A
      55
    • ‌ 0,5 A
      26
    • ‌ 0,8 A
      12
    • ‌ 1,5 A
      28
    • ‌ 1,75 A
      4
    • ‌ 1,76 A
      3
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • IDC terminación por desplazamiento del aislante
      7
    • Terminación de introducción a presión
      1
    • Terminación de soldadura
      9
    • Terminación de soldadura por ondas
      30
    • Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
      26
    • Terminación de soldadura por reflujo (THR)
      91
    • Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
      5
280 products (of 280)
1/10
比较
0
排序方式
Filters
0