配套产品
配套产品
Tools
4
饰品
5
型号: 09 23 000 9959
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9959
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
饰品
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Tillbehörstyp Stifthölje
  • Tillbehörsbeskrivning
    till honkontaktdon typ 2C
    till hankontaktdon typ 2R
Version
  • Förbindningslängd
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Fäste Inpressningsfäste
Tekniska egenskaper
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌7.4 mm ±0.5 ‌
    ‌8.2 mm ±0.5 ‌
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Termoplast
  • Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 2,9 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140041295
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400