5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 23 000 9952
型号: 09 23 000 9952
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.90
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9952
Din type 2C/2R shroud press-in a=9.90
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
アクセサリー
系列
DIN 41612
附件种类
ピンシュラウド
附件介绍
メスコネクタ タイプ2C用
オスコネクタ タイプ2R用
版本
连接长度
16.2 mm
17 mm
20 mm
固定
プレスフィット固定
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1.8 mm ±0.5
2.6 mm ±0.5
5.6 mm ±0.5
材料特性
材料(附件)
サーモプラスチック
颜色(附件)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
適合
ELV 状态
適合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
含まず
REACH 附件 XIV 物质
含まず
REACH SVHC 物质
含まず
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
100
净重
3.34 g
原产国
ベトナム
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140041226
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found