配套产品
配套产品
Tools
4
饰品
5
型号: 09 03 000 9954
Din type C/R shroud press-in a=8.30
Din type C/R shroud press-in a=8.30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 C 型母连接器, 用于 R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9954
Din type C/R shroud press-in a=8.30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
5
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • アクセサリータイプ ピンシュラウド
  • アクセサリーの説明
    メスコネクタ タイプC用
    オスコネクタ タイプR用
バージョン
  • 端子長さ
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • 固定具 プレスフィット固定
技術的特性
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌7.2 mm ±0.5 ‌
材質
  • 材質(アクセサリー) サーモプラスチック
  • カラー(アクセサリー) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
仕様および認証
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 3 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140004337
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较