配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
型号: 09 14 006 1701
Docking frame for 2 modules, float mount
Docking frame for 2 modules, float mount

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
浮动安装, 用于2个模块, A ... B
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 1701
Docking frame for 2 modules, float mount
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 Han-Modular®
  • 附件種類 對接式框架
  • 附件介紹
    浮動安裝
    用於2個模塊
    A ... B
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 關於插拔次數的說明 與其他HMC 組件配套使用的可插拔次數
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 浮動公差 ± 2 mm
  • 鎖定範圍 ± 4 mm
材料特性
  • 材料 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 16.73 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140020412
  • eCl@ss 27,440,206.00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421