配套产品
配套产品
Combinables
1
Modules
4
型号: 09 14 006 1711
Docking frame for 2 modules, fixed mount
Docking frame for 2 modules, fixed mount

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
固定, 用于2个模块, a ... b
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 1711
Docking frame for 2 modules, fixed mount
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Modules
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria Han-Modular®
  • Tip de accesorii Docking frame
  • Descrierea accesoriului
    Fixed
    for 2 modules
    a ... b
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Mating cycles with other HMC components
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Domeniu de blocare ± 4 mm
Proprietăţi material
  • Material Polycarbonate (PC)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 15 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140020443
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较