Bedien- und Anzeigeelemente
Serviceschnittstellen
...
har
-port
USB
61 06 000 2885 00
型号: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
装载套
USB
连接方式: A型插座, A型插座
注释
比较
型号: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-port
原件
装载套
规格
USB
版本
连接方式
A型插座
固定
可螺栓固定到盖板上
技术参数
输出电流
2.4 A
输入电压
15 ... 31.2 V DC
输出电压
5 V DC ±0,25
工作温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-40 ... +80 °C
插拔次数
≥ 1,500
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
EN 50155
IEC 61373
EN 60077-1
EN 45545-2
EN 60068-2
EN 50121-3-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EBA EMV06
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
25
净重
45.252 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85044090
GTIN
5713140720060
eCl@ss
27060304 电器绳索
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found