登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Data
...
Hálózat Rendszer kábelezés
RJ45
09 48 878 7589 013
型号: 09 48 878 7589 013
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 1,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.3 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7589 013
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 1,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, blue
1. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., blue
2. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., blue
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
2. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
1,3 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2 Twisted Pair
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hurokellenállás
290 Ω/km
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +60 °C stabil
-0 ... +50 °C mozgatott
Szigetelés ellenállása 20 °C-on
≥ 5.000 MΩ x km
Impedancia 100 MHz-nél
100 Ω ±3 %
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
FRNC (LSZH)
Színes (kábel)
Kék
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
70,62 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140393202
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609