配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 878 7589 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 25m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7589 250
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2 tvinnade trådpar
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Loop resistans ‌ 290 Ω/km
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +60 °C orörd
    -0 ... +50 °C flyttad
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Materialprestanda
  • Material (kabel) FRNC (LSZH)
  • Färg (kabel) Blå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 980 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140881716
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较