配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 878 7588 026
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,6m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.6 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7588 026
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 2,6 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4 x 2 parsnoet
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sløjfemodstand ‌ 290 Ω/km
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +60 °C uberørt
    -0 ... +50 °C flyttet
  • Isolationsmodstand ved 20° C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedans ved 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Grøn
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 113 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140393141
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较