Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
167
N.º de referencia: 09 48 878 7586 060
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 6,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 6,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7586 060
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 6,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 6 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 Twisted Pair
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 环绕电阻 ‌ 290 Ω/km
  • 极限温度
    -25 ... +60 °C 未移动
    -0 ... +50 °C 已移动
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) 红色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 255 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140392908
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar