登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Řešení na míru
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Připojovací kabely pro pohony ebm-papst
61 88 720 0016 0050
型号: 61 88 720 0016 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0016 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
LP 14pólů
Konektor 2
M12
Zásuvka (female)
12 pólů
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Bez silikonu
Vlastnosti
Vysoceohebný
Vhodný pro vlečné řetězy
Verze
Délka kabelu
0,5 m
Uspořádání vodičů
6× 2× 0,34 mm²
Oblast použití
Pro připojení enkodéru
Parametry připojení
Jmenovité napětí
60 V DC
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-20 ... +80 °C Bez pohybu
-20 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Šedá
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140274679
eCl@ss
27.060.307,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found