Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
System Cables
28
Part number: 20 76 207 7000
Ethernet Switch HARTING eCon 9070-B
Ethernet Switch HARTING eCon 9070-B

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrielle Ethernet-switche
Ikke-administreret
Fast Ethernet
Nominel spænding: 24, 48
Samlet antal porte: 7
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 7
Driftstemperatur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 20 76 207 7000
Ethernet Switch HARTING eCon 9070-B
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
System Cables
28
Product Details
Identifikation
  • Serier Ha-VIS eCon 9000
  • Element 工业以太网交换机
  • Specifikation 非管理型
  • Type af Ethernet 快速以太网
Version
  • Samlet antal porte 7
  • Fastgørelse 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 1.632 kB
  • MAC-tabelstørrelse 8k 入线口
  • Pakkebufferstørrelse 1 Megabit
  • Ikke-blokerende
  • Kvalitet af service
  • Flowstyring
  • Signalkontakt
  • PoE-funktionalitet
  • Konform belægning af PCB
  • Pakkens indhold 组装说明
Termineringsdata
  • Nominel spænding
    24 V DC
    48 V DC
  • Tilladt spænding 12 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Driftsstrøm <110 mA
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Termineringsmetode M12 A编码
  • Pinout + / - / - / +
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet
Tekniske egenskaber
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    10 ... 95 % 非冷凝(操作)
    10 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20 插配状态
  • MTBF ≈ 1411,000 h
Ethernet-porte kobber
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 7
  • Transmissionsstandard
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Automatisk forhandling Ja
  • Autopolaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissionsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissionslængde 100 m
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) 铝(阳极)
  • Længde 192 mm
  • Bredde 60.6 mm
  • Højde 128.4 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 600 g
  • Oprindelsesland 德国
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140135055
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare