配套产品
配套产品
Accessories
3
Системные кабели
32
型号: 20 76 208 7003
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 76 208 7003
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
Системные кабели
32
产品详情
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 9000
  • Элемент Промышленные коммутаторы Ethernet
  • Спецификация Неуправляемый
  • Тип Ethernet Fast Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 8
  • Крепление для стоек 19in в соответствии с DIN EN 60297
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 1,632 kB
  • Размер MAC-таблицы 8k Вводы
  • Размер буфера пакетов 1 Megabit
  • Отсутствие блокировки Да
  • Качество обслуживания Да
  • Управление расходом Выкл.
  • Единичный контакт Нет
  • Функция PoE Нет
  • Конформное покрытие печатной платы Да
  • Содержимое упаковки Инструкция по сборке
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    24 V DC
    48 V DC
  • Допустимое напряжение 12 V DC
  • Защита от перенапряжения
  • Рабочий ток <110 mA @ 24 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Метод подключения DIN机架连接器,F型
  • Выводные контакты + / - / - / +
  • Защита от обратной полярности
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    10 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
    10 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20 присоединенное состояние
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 1260.000 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
  • Стандарт передачи
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Автоматическое согласование Да
  • Автоматическая полярность Да
  • Auto-MDI(X) Да
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Кат. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 铝(阳极)
  • Длина 192 mm
  • Ширина 60.6 mm
  • Высота 128.4 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 781,6 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140135086
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612