PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 06 000 9968
型号: 09 06 000 9968
DIN-Power junction element
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接件 O
F型
金属
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 9968
DIN-Power junction element
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
附件
系列
DIN 41612
附件种类
连接件 O
附件介绍
F型
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(附件)
金属
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
50
净重
0.16 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140010239
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00