配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 900 9907
FIXING BRACKET B LEFT, METALLISED
FIXING BRACKET B LEFT, METALLISED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 左, 多固定
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9907
FIXING BRACKET B LEFT, METALLISED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie 附件
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire B锁止元件
  • Beschrijving van het accessoire
    适用于公连接器
    多固定
材料特性
  • Materiaal (accessoires) 金属化塑料
  • Kleur (accessoires) 金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1.56 g
  • Land van herkomst 德国
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140014558
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400