Data
光纤 系统布线
33 04 411 0100 023
型号: 33 04 411 0100 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0100 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
连接器1
expBeam BHSQ 4CH MM
连接器2
LCdx MM
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Expanded beam
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
Expanded beam 4 kanaler
Kontaktdon 2
2x LC duplex
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Multimode
Version
Kabellängd
10 m
Antal fiber
4
Fiber typ
2x 2G50/125 OM3
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
3 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
386,75 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85447000
GTIN
5713140801899
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600