Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 04 411 0100 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo FO
Modo simples
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 33 04 411 0100 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Expanded beam
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 Expanded beam 4 canais
  • Conector 2 2x LC duplex
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo Modo simples
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de fibras 4
  • Tipo de fibra 2x 2E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP68
  • Diâmetro do cabo 3 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Número ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140801882
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare