Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 01 241 0100 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 10.0m
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 10.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode
Cable length: 10 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 01 241 0100 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 10.0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 ST duplex
  • Connector 2 ST duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2E9/125 G657.A1
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 201 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140249462
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar