配套产品
配套产品
型号: 33 01 412 0900 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 9.0m
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 9.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0900 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 9.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 LC duplex
  • Kontaktdon 2 2x ST
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning Singlemode
Version
  • Kabellängd 9 m
  • Antal fiber 2
  • Fiber typ 2E9/125 G657.A1
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 5.17 mm
Materialprestanda
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 178 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140270695
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326