Device side / Panel feed through
9
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 241 0130 008
型号: 33 01 241 0130 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 13.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0130 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 13.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
FO 9/125 IV(ZN)HH
Conector 1
LCdx SM
Conector 2
LCdx SM
标识
Category
系统布线
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Connector 1
LC duplex
连接器2
LC duplex
Type of cable
光缆
Description of the cable
单模
版本
电缆长度
13 m
光纤数
2
光纤类型
2E9/125 G657.A1
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
不包含
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
30 g
Country of origin
拉脱维亚
European customs tariff number
85447000
GTIN
5713140149700
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found