HARTING PushPull
33 61 221 0140 002
型号: 33 61 221 0140 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 14m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 14 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0140 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 14m
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
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull2 v4 MM overmolded
连接器2
PushPull2 v4 MM overmolded
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING PushPull (V4)
식별
Industrial Fibre Optic
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING PushPull (V4)
커넥터 2
HARTING PushPull (V4)
케이블 유형
FO 케이블
케이블 설명
다중모드
오버몰딩
버전
케이블 길이
14 m
코어 구조
50 / 125 µm
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +85 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP68
케이블 직경
6.5 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
열가소성 수지
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
79 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85447000
GTIN
5713140261051
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found