HARTING PushPull
33 61 221 0300 001
型号: 33 61 221 0300 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0300 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 30m
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
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
连接器1
PushPull2 v4 SM overmolded
连接器2
PushPull2 v4 SM overmolded
标识
类别
System cabling
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Industrial Fibre Optic
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
HARTING PushPull (V4)
连接器2
HARTING PushPull (V4)
电缆类别
FO cable
电缆介绍
Singlemode
Overmoulded
版本
电缆长度
30 m
芯结构
9 / 125 µm
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
6.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Thermoplastic
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
79 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140261631
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found