配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0350 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 35m
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 35m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0350 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 35m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Azonosítás Industrial Fibre Optic
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 两端预接
  • 1. csatlakozó HARTING PushPull (V4)
  • 2. csatlakozó SC 双芯
  • Kábeltípus 光缆
  • A kábel leírása
    多模
    一体成型
Verzió
  • Kábelhossz 35 m
  • Magfelépítés 50 / 125 µm
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Kábel átmérője 6.5 mm
材料特性
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 热塑性塑料
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 79 g
  • Származási ország 捷克
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140272163
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600