HARTING PushPull
33 61 431 0250 006
型号: 33 61 431 0250 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0250 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 25m
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
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
连接器1
PushPull2 v4 MM overmolded
连接器2
SCdx MM
标识
类别
System cabling
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Industrial Fibre Optic
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
HARTING PushPull (V4)
连接器2
SC duplex
电缆类别
FO cable
电缆介绍
Multimode
Overmoulded
版本
电缆长度
25 m
芯结构
62.5 / 125 µm
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
6.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Thermoplastic
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
79 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140272415
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling