配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
30
型号: 33 01 241 0070 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0070 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
30
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Singlemode
Versie
  • Kabellengte 7 m
  • Aantal vezels 2
  • Vezeltype 2E9/125 G657.A1
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 5.17 mm
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (kabel)
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP-nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 28 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140270473
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326