Device side / Panel feed through
35
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 241 0020 034
型号: 33 01 241 0020 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0020 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
SCdx MM
连接器2
LCdx MM
标识
类别
System cabling
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
SC duplex
连接器2
LC duplex
电缆类别
FO cable
电缆介绍
Multimode
版本
电缆长度
2 m
光纤数
2
光纤类型
2G50/125 OM3
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
Light blue
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
商业数据
包装尺寸
1
净重
47 g
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140270527
eCl@ss
27061003 Patch cable fiber-optic
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found