登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
eShop-nyheder
Industrikonnektorer/Han
®
Industrielle Ethernet-switche
PCB-konnektorer
Operatørgrænseflader
Grænsefladekonnektorer
Cirkulære konnektorer
Systemkabelføring
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
27
没有可用数据
eShop
Systemkabelføring
...
Data FO-kabel
IP20
33 01 241 0300 006
型号: 33 01 241 0300 006
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 30.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0300 006
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 30.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx MM
Connector 2
SCdx MM
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
SC-dupleks
Konnektor 2
SC 双芯
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
多模
Version
Kabellængde
30 m
Antal fibre
2
Fibertype
2G50/125 OM3
Tekniske egenskaber
Kabeldiameter
5.17 mm
Materialeegenskaber
Farve (kabel)
浅蓝色
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP-nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 stoffer
不包含
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
216 kg
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140249356
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found