Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 53 211 0010 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
FO-kabel
Multimode
Kabellængde: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 53 211 0010 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    Han® PushPull (V14) Metal
    SCRJ duplex POF
  • Konnektor 2
    Han® PushPull (V14) Metal
    SCRJ duplex POF
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Multimode
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Ledningsstruktur 980 / 1000 µm
Tekniske egenskaber
  • Kabeldiameter 8 mm
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 197,88 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140150768
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare