矩形连接器
电缆组装
33 02 211 0200 001
型号: 33 02 211 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-2xSCRJ MM POF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 02 211 0200 001
FO CABLE ASSY-20M-2xSCRJ MM POF
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
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
连接器1
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
连接器2
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
SCRJ duplex POF
连接器2
SCRJ duplex POF
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
20 m
芯结构
980 / 1000 µm
技术参数
电缆直径
8 mm
材料特性
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,153 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140150119
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
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
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling