Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Număr articol: 33 54 211 0500 001
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Unimod
Lungimea cablului: 50 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 54 211 0500 001
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Han® 3 A Metal
    2x LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metal
    2x LC duplex
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Unimod
Versiune
  • Lungimea cablului 50 m
  • Structură miez 9 / 125 µm
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 9,5 mm
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS
    6(b) / 6(b)-II: Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate
    6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 4.109 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140151123
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați