矩形连接器
电缆组装
33 02 211 0050 001
型号: 33 02 211 0050 001
FO CABLE ASSY-5M-2xSCRJ MM POF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 02 211 0050 001
FO CABLE ASSY-5M-2xSCRJ MM POF
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
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
连接器1
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
连接器2
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
标识
类别
System cabling
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
SCRJ duplex POF
连接器2
SCRJ duplex POF
电缆类别
FO cable
电缆介绍
Multimode
版本
电缆长度
5 m
芯结构
980 / 1000 µm
技术参数
电缆直径
8 mm
材料特性
颜色(电缆)
Green
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
1
净重
312.5 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140150089
eCl@ss
27061003 Patch cable fiber-optic
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found