登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
...
Data
Оптоволоконный кабель Разводка кабельных систем
33 04 211 1500 001
型号: 33 04 211 1500 001
FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 150m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 150 m
注释
比较
型号: 33 04 211 1500 001
FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 150m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
Соединитель 1
expBeam plug 2CH MM
Соединитель 2
expBeam plug 2CH MM
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Expanded beam
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
Expanded beam
Соединитель 2
Expanded beam
Тип кабеля
Оптоволоконный кабель
Описание кабеля
Многомодовый
Версия
Длина кабеля
150 m
Количество волокон
2
Тип волокна
2G50/125 OM3
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
Диаметр кабеля
5,5 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
铝
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 1021(黄)
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
4.500 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140258730
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found