登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
...
Data
Fibra óptica Sistema de cabos
33 04 211 0120 002
型号: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
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
Tipo de cabo
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
Conector 1
expBeam plug 4CH MM
Conector 2
expBeam plug 4CH MM
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Expanded beam
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
Expanded beam
Conector 2
Expanded beam
Tipo de cabo
Cabo FO
Descrição do cabo
Multimodo
Versão
Comprimento do cabo
12 m
Número de fibras
4
Tipo de fibra
4G50/125 OM3
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP68
Diâmetro do cabo
5,5 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio
Cor (carcaça/base)
RAL 1021 (amarelo-colza)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
700 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85447000
GTIN
5713140802032
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Czech)
PDF (German)
PDF (English)
PDF (Spanish)
PDF (French)
PDF (Danish)
PDF (Italian)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Turkish)
PDF (Swedish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Simplified Chinese)