Data
光纤 系统布线
33 04 211 2000 004
型号: 33 04 211 2000 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 200m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 200 m
注释
比较
型号: 33 04 211 2000 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 200m
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
Type de c�ble
FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR
连接器1
expBeam plug 4CH SM
连接器2
expBeam plug 4CH SM
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Expanded beam
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
Expanded beam
Connecteur 2
Expanded beam
Type de câble
Câble F.O.
Description du câble
Monomode
Version
Longueur de câble
200 m
Nombre de fibres
4
Type de fibre
4E9/125 G657.A1
Données techniques
Limite de température
-40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP68
Diamètre de câble
5,5 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Aluminium
Couleur (capot/embase)
RAL 1021 (jaune colza)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
5.900 g
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140258969
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found