电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 181 5423
型号: 09 69 181 5423
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 40A POWER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 5423
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 40A POWER
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Contatti
Serie
D-Sub
Identificazione
Mixed
Tipo di contatto
Contatto a saldare
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento a saldare
Collegamento
Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Processo produttivo
Contatti torniti
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
4 ... 6 mm²
Sezione del conduttore [AWG]
AWG 10 ... AWG 8
Corrente d'esercizio
≤ 40 A
Resistenza di contatto
≤ 1 mΩ
Lunghezza di spellatura
7,5 mm
Temperatura massima
-55 ... +155 °C
Forza di inserzione
≤ 7 N
Forza di prelievo
≈ 5 N
Classe di lavoro
NM 30 (S4)
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀贵金属
Spessore strati
≥ 0.76 µm
Spessore strati
≥ 30 µinch
Materiale (agganci)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
1,987 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140096790
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found