配套产品
配套产品
型号: 11 00 000 9903
Fixing Kit Han-Yellock hoods
Fixing Kit Han-Yellock hoods

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定套件
用于 Han-Yellock® 外壳
2x 垫圈 SK S4, 2x M4 螺钉, 2x O 型环
注释
比较
型号: 11 00 000 9903
Fixing Kit Han-Yellock hoods
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 附件
  • Tipo de accesorio 固定套件
  • Descripción del accesorio 用于 Han-Yellock® 外壳
Versión
  • Contenidos del paquete
    2x 垫圈 SK S4
    2x M4 螺钉
    2x O 型环
Propiedades del material
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 8,68 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140194731
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较