面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
61 04 600 0182 02
型号: 61 04 600 0182 02
Fixing flange for Aida Coupling PP RJ45
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架固定距离
注释
比较
型号: 61 04 600 0182 02
Fixing flange for Aida Coupling PP RJ45
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han
®
PushPull (V14)
附件种类
支架固定距离
版本
包装内容
有头螺丝 M3x8,松散形式包装
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
15 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140235625
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity